Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-MX-putkenpidin raskaaseen käyttöön

Putkenpidin MP-MX 210 M16 Tuotenumero: 372283

Sinkitty putkenpidin ilman ääneneristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M16
  • Enimmäiskuorma - F: 11000 N
  • Hyväksynnät: Palonkestävyystesti IBMB 2101-255-18
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 73 - 78 mm
  • 159 - 166 mm
  • 163 - 170 mm
  • 192 - 200 mm
  • 210 - 218 mm
  • 219 - 228 mm
  • 244 - 253 mm
  • 275 - 282 mm
  • 315 - 324 mm
  • 325 - 330 mm
  • 400 - 409 mm
Kierreliitos – M
  • M10, M12
  • M16
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
614,90 EUR
61,49 EUR
/
1 kpl