Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MW-MX Kulmat

Kulma MW-MX 2"-6" Tuotenumero: 372615

Sinkityt kulmat jäykkyyden lisäämiseksi ja putkenpitimien tukemiseksi nousukuiluissa

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
  • Paino: 84 g

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
42,00 EUR
4,20 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Paino
84 g
Pohjamateriaalin tyyppi
Modulaarinen tuki
Kuormitusalue
Keskiraskas käyttö

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yksinkertaistaa nousukuilun putkitukien kiinnitystä
  • Parempi tuki

Sovellukset

  • MP-MXI-putkenpitimien kiinnitys konsoleihin tuen lisäämiseksi erityisesti nousukuiluissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto