MGM 2 Kiinnityspisteen runkolevy
Kiintopisteen runkolevy MGM 2-M16 Tuotenumero: 373202

Ensiluokkainen sinkitty kaksireikäinen tasolevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (metrit)
- Kierreliitos – M: M16
- Korkeus - H: 20 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 6.5 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M16
Korkeus - H
- 20 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 6.5 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
143,20 EUR
14,32 EUR
/
1 kpl
