HPD kevytbetonin hylsyankkuri
Kevytbetonitulppa HPD M8/10 Tuotenumero: 373476
Standard-tason kevytbetoniankkuri
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen, Sisäkierteelliset
- Hyväksynnät / testiraportit: Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Siporex ankkuri.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
Ankkurin pituus
- 88 mm
- 90 mm
- 110 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
181,25 EUR
7,25 EUR
/
1 kpl


