Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-SRNI putkenpidin kevyisiin sovelluksiin

Putkenpidin MP-SRNI 27 M8 ruostumaton Tuotenumero: 374188

Ruostumattomasta teräksestä (A4) valmistettu putkenpidin ääneneristyksellä kevyisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M8
  • Enimmäiskuorma - F: 1300 N
  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 19 - 23 mm
  • 25 - 29 mm
  • 33 - 37 mm
  • 38 - 44 mm
  • 48 - 52 mm
  • 54 - 58 mm
  • 59 - 64 mm
Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
429,50 EUR
17,18 EUR
/
1 kpl