MP-SRNI putkenpidin kevyisiin sovelluksiin
Putkenpidin MP-SRNI 34 M8 ruostumaton Tuotenumero: 374189
Ruostumattomasta teräksestä (A4) valmistettu putkenpidin ääneneristyksellä kevyisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8
- Enimmäiskuorma - F: 1300 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 19 - 23 mm
- 25 - 29 mm
- 33 - 37 mm
- 38 - 44 mm
- 48 - 52 mm
- 54 - 58 mm
- 59 - 64 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
356,75 EUR
14,27 EUR
/
1 kpl





