Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-MR-putkenpidin raskaaseen käyttöön

Putkenpidin MP-MR 66/70 M10 ruostumaton Tuotenumero: 374197

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin ilman äänieristystä raskaan käytön sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M10
  • Enimmäiskuorma - F: 3000 N
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 66 - 70 mm
  • 75 - 80 mm
  • 87 - 93 mm
  • 97 - 104 mm
  • 109 - 114 mm
  • 139 - 145 mm
  • 156 - 162 mm
  • 162 - 168 mm
  • 175 - 180 mm
Kierreliitos – M
  • M10
  • M12
  • M16
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
640,40 EUR
64,04 EUR
/
1 kpl