MP-MR-putkenpidin raskaaseen käyttöön
Putkenpidin MP-MR 101.6 M12 ruostumaton Tuotenumero: 374201
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin ilman äänieristystä raskaan käytön sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M12
- Enimmäiskuorma - F: 4000 N
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 66 - 70 mm
- 75 - 80 mm
- 87 - 93 mm
- 97 - 104 mm
- 109 - 114 mm
- 139 - 145 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
- 175 - 180 mm
Kierreliitos – M
- M10
- M12
- M16
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
407,60 EUR
81,52 EUR
/
1 kpl





