Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-MRXI putkenpidin raskaaseen käyttöön

Putkenpidin MP-MRXI 273 M16 ruostumaton Tuotenumero: 374214

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaan käytön sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M16
  • Enimmäiskuorma - F: 10000 N
  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 244 - 253 mm
  • 267 - 274 mm
  • 314 - 324 mm
  • 348 - 356 mm
Kierreliitos – M
  • M16
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
2 523,20 EUR
252,32 EUR
/
1 kpl