MP-MRXI putkenpidin raskaaseen käyttöön
Putkenpidin MP-MRXI 324 M16 ruostumaton Tuotenumero: 374216
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu (A4) putkenpidin äänieristyksellä erittäin raskaan käytön sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M16
- Enimmäiskuorma - F: 10000 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 314 - 324 mm
- 348 - 356 mm
Kierreliitos – M
- M16
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
296,96 EUR
296,96 EUR
/
1 kpl





