MP-MX-F Raskas putkenpidin
Putkenpidin MP-MX-F 267/274 M16 Tuotenumero: 374957
Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin ilman äänieristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M16
- Enimmäiskuorma - F: 11000 N
- Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 60 - 65 mm
- 73 - 78 mm
- 88 - 93 mm
- 108 - 116 mm
- 122 - 128 mm
- 139 - 144 mm
- 159 - 166 mm
- 163 - 170 mm
- 192 - 200 mm
- 219 - 228 mm
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 275 - 282 mm
- 315 - 324 mm
- 348 - 356 mm
Kierreliitos – M
- M10, M12
- M16
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
894,20 EUR
89,42 EUR
/
1 kpl





