Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-MX-F Raskas putkenpidin

Putkenpidin MP-MX-F 324 M16 Tuotenumero: 374959

Kuumasinkitty (HDG) putkenpidin ilman äänieristystä erittäin raskaisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M16
  • Enimmäiskuorma - F: 13000 N
  • Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 60 - 65 mm
  • 73 - 78 mm
  • 88 - 93 mm
  • 108 - 116 mm
  • 122 - 128 mm
  • 139 - 144 mm
  • 159 - 166 mm
  • 163 - 170 mm
  • 192 - 200 mm
  • 219 - 228 mm
  • 244 - 253 mm
  • 267 - 274 mm
  • 275 - 282 mm
  • 315 - 324 mm
  • 348 - 356 mm
Kierreliitos – M
  • M10, M12
  • M16
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
154,69 EUR
154,69 EUR
/
1 kpl