HIT-SC suojausputki
Seulahylsy HIT-SC 16x85 Tuotenumero: 375982
Modulaariset komposiittiseulahylsyt muuraukseen tehtäviin kiinnityksiin
- Materiaali, korroosio: Muovi
- Terän halkaisija: 16 mm
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Muovi
Ankkurin koko
- M6
- M8/M10
- M12
- M16
Terän halkaisija
- 12 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 22 mm
Ankkurin pituus
- 50 mm
- 85 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
49,60 EUR
2,48 EUR
/
1 kpl








