DX 462 HM Metallin merkintätyökalu
Naulain DX 462 HM Tuotenumero: 376374
Täysin automaattinen ja tuottoisa panosnaulain kylmien ja kuumien metallipintojen merkintään
- Mitat (PxLxK): 545 x 56 x 164 mm
- Paino: 4.35 kg
- Kiinnittimen pituusalue: 0 - 0 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia naulain.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
5 613,85 EUR
5 613,85 EUR
/
1 kpl






