1/4" HKH voimahylsy
Voimahylsy S-NSD 1/4" HKH 17 Tuotenumero: 376703

HKH-voimahylsy HKH-ankkurien asentamiseksi ontelolaattoihin
- Kiinnityspää: 1/4 " kuusikulmainen
- Lyhyt/pitkä: Pitkä
- Pituus: 105 mm
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia HKH or Ontelolaatta.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnityspää
- 1/4 " kuusikulmainen
Pituus
- 104 mm
- 105 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
71,76 EUR
71,76 EUR
/
1 kpl
