Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HKD Lyöntiankkuri (metrikoot)

Lyöntiankkuri HKD M10x40 Tuotenumero: 376967

Suuritehoinen työkalulla asennettava lyöntiankkuri hiiliteräksestä metrisillä kierteillä

  • Hyväksynnät / testiraportit: DIBt, ETA, FM (Factory Mutual), Tulipalo
  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Asiakkaat hakivat myös seuraavia tönäri.

Tuotevaihtoehdot

Sisäkierteen koko
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Ankkurin pituus
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Ankkurin koko
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
  • 250 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
49,00 EUR
0,98 EUR
/
1 kpl