IZ eristekiinnike
Eristekiinnike IZ 8x110 Tuotenumero: 378162

Premium-tason eristeankkuri tulpalla betoniin ja muuraukseen
- Pohjamateriaalit: Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
- Toimintaperiaate: Listatulppa
- Terän halkaisija: 8 mm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Eristekiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Eristysmateriaalin paksuus kiinnitettynä - maks.
- 30 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 130 mm
- 150 mm
Terän halkaisija
- 8 mm
Ankkurin pituus
- 70 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 170 mm
- 190 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
200
Nettohinta (ALV 0%)
183,98 EUR
0,92 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
Toimintaperiaate
Listatulppa
Terän halkaisija
8 mm
Eristysmateriaali
Mineraalivilla, Pehmeä levy (esim. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
Materiaalikoostumus
Muovi, Polyamidi
Materiaali, korroosio
Muovi
Dokumentit ja videot
pdf Tekninen tietolomake IZ-eristekiinnikkeeseen, englanti [ 495.9 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Voidaan asentaa helposti yksinkertaisen lyöntiasennuksen ansiosta
- Voidaan käyttää kaikkiin tavallisiin pohjamateriaaleihin
- Ankkurireikää ei tarvitse puhdistaa
- Ankkurin levyä ei tarvitse "mustata" jälkeenpäin, kun sitä käytetään mustaksi päällystetyllä eristemateriaalilla
- Lasikuitutappi vähentää huomattavasti lämmönjohtumista
Sovellukset
- Eristemateriaalien kiinnittämiseen esimerkiksi ulkoseiniin ja kellariin