Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUS 6 ruuviankkuri

Ruuviankkuri HUS 6x80 Tuotenumero: 381401

Standard-tason ruuviankkuri kevyisiin kiinnityksiin betonissa ja muurauksessa (hiiliteräs, tasakanta)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
  • Kannan muoto: Tasakanta
  • Terän koko: T40

Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 6 mm
Ankkurin pituus
  • 35 mm
  • 45 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
97,00 EUR
0,97 EUR
/
1 kpl