HUS 6 ruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS 6x120 Tuotenumero: 381403
Standard-tason ruuviankkuri kevyisiin kiinnityksiin betonissa ja muurauksessa (hiiliteräs, tasakanta)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Tasakanta
- Terän koko: T40
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betoniruuvi.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 35 mm
- 45 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
141,00 EUR
1,41 EUR
/
1 kpl






