HIT-CB holkin laakeri
Pusla HIT-CB M24 Tuotenumero: 384520
Holkin laakeri
- Materiaali, korroosio: Muovi
- Terän halkaisija: 30 mm
- PROFIS-ohjelmisto: Ei
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Muovi
Ankkurin koko
- M8
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
Terän halkaisija
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 26 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 40 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
3,58 EUR
3,58 EUR
/
1 kpl


