Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HIT-CB holkin laakeri

Pusla HIT-CB M33 Tuotenumero: 384523

Holkin laakeri

  • Materiaali, korroosio: Muovi
  • Terän halkaisija: 40 mm
  • PROFIS-ohjelmisto: Ei

Tuotevaihtoehdot

Materiaalikoostumus
  • Muovi
Ankkurin koko
  • M8
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
Terän halkaisija
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 26 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
  • 200 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
222,31 EUR
4,45 EUR
/
1 kpl