X-ENP2K -profiilipeltinaulat
Profiilipeltinaula X-ENP2K-20 L15 Tuotenumero: 385133

Yksittäinen naula metallikatteiden kiinnittämiseen kevyisiin teräsrakenteisiin käyttäen DX 76- ja DX 8 -panosnaulaimia
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 3 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 20 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
126,00 EUR
1,26 EUR
/
1 kpl


