X-ENP2K MX -profiilipeltinaulat
Profiilipeltinaula X-ENP2K-20 L15 MX Tuotenumero: 385134
Nauhoitettu naula metallikatteiden kiinnittämiseen kevyisiin teräsrakenteisiin käyttäen DX 76- ja DX 8 -panosnaulaimia
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 3 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Profiilipeltien kiinnitys 3-6mm paksuun teräkseen.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 20 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
1 260,00 EUR
1,26 EUR
/
1 kpl




