erikoinen
HKD-D lyöntiankkuri
Lyöntiankkuri HKD-D M12x50" Ämpäri Tuotenumero: 385460
Käsin asennettava lyöntiankkuri timanttiporakoneiden ja seinäsahojen betonikiinnitykseen (hiiliteräs)
- Hyväksynnät / testiraportit: N/A
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- PROFIS-ohjelmisto: Ei
Asiakkaat hakivat myös seuraavia tönäri.
Tuotevaihtoehdot
Sisäkierteen koko
- 12 mm
Ankkurin pituus
- 50 mm
Ankkurin koko
- M12
Pakkauskoko
- 50 kpl
1,33 EUR /1 kpl - 250 kpl
1,30 EUR /1 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
325,00 EUR
1,30 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät / testiraportit
N/A
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
PROFIS-ohjelmisto
Ei
Terän halkaisija
16 mm
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohjeet HKD-D M12x50, kiina, vietnam, ukraina, turkki, thai, ruotsi, sloveeni, slovakki, sardi, venäjä, romania, portugali, puola, norja, hollanti, malaiji, latvia, liettua, korea, kazakki, japani, italia, unkari, kroatia, ranska, suomi, viro, espanja, englanti, kreikka, saksa, tanska, tšekki, cn, bulgaria, arabia [ 354.5 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei mansettia – lyöntiankkuri voidaan asentaa syvemmälle
- Ei vaurioita kierteisiin lyödessä sisään ja laajentaessa
- Älykäs porrastettu laajennuskappale mukautuu kovuudeltaan erilaisiin materiaaleihin
- Oikeaoppisen asennuksen silmämääräinen tarkistus
Sovellukset
- Timanttiporakruunujen ja timanttiseinäsahojen kiinnittäminen


