Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-EKB Kaapelikiinnike naulalla

Kaapelikiinnike X-EKB 16 U37 Tuotenumero: 386232

Kaapelikiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla, kaapelikiinnitykset lujaan betoniin panosnaulaimilla

  • Sovellus: Kaapelien kiinnittimet
  • Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 650 °C:ssa, UV-kestävä (kohtalainen)
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Kaapelikapasiteetti (10 mm kaapeli)
  • 5
  • 10
Kaapelikapasiteetti (8 mm kaapeli)
  • 8
  • 16
Kaapelikapasiteetti (6 mm kaapeli)
  • 8
  • 16
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
204,50 EUR
4,09 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 650 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 650 °C:ssa, UV-kestävä (kohtalainen)
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
Betoni
Hyväksynnät
CSTB
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Tuoteluokka
Ultimate

Dokumentit ja videot

pdf X-EKB, X-ECH Tietolomake, englanti [ 1 MB ]
pdf Suorakiinnitysjärjestelmät – Tekninen käsikirja – FI, englanti [ 12.8 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kaapelien nopea ja kustannustehokas kiinnitys
  • Kätevä kiinnitys sisäkattoon jatkovarsijärjestelmän avulla
  • Lähes pölytön ratkaisu yläpuolisissa kiinnityksissä
  • Syvyysrajoitin kiinnikkeen hallittua kiinnitystä varten
  • Raudoitus ei heikennä kiinnityksen laatua

Sovellukset

  • Kaapelien asennus vasten betonia
  • Sähköjohtojen kiinnitys betoniin
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto