X-ECH Kaapelinpidike naulalla
Kaapelinippukiinnike X-ECH-M U37 Tuotenumero: 386236
Kaapelinipun kiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla, kaapelikiinnitykset lujaan betoniin panosnaulaimilla
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet
- Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Silikoniton, Palosuojattu UL 94:n (HB) mukaisesti, UV-kestävä (kohtalainen)
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikapasiteetti (10 mm kaapeli)
- 10-15
- 20-25
- 30-35
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
538,00 EUR
5,38 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Silikoniton, Palosuojattu UL 94:n (HB) mukaisesti, UV-kestävä (kohtalainen)
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
Pohjamateriaalit
Betoni, Eräät muuraustyypit (kalkkihiekka), Teräs
Hyväksynnät
CSTB
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Leveys
20 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaapelinippujen nopea ja kustannustehokas kiinnitys
- Kätevä kiinnitys sisäkattoon jatkovarsijärjestelmän avulla
- Lähes pölytön ratkaisu yläpuolisissa kiinnityksissä
- Syvyysrajoitin kiinnikkeen hallittua kiinnitystä varten
- Raudoitus ei heikennä kiinnityksen laatua
Sovellukset
- Sähkökaapelien nopea ja siisti asennus (kiinnikkeiden väli maks. 60-80 cm, kaapelin jäykkyydestä riippuen)

