X-ECH/FR U Paloa hidastava kaapelinpidike naulalla
Kaapelinippukiinnike X-ECH/FR-L U37 Tuotenumero: 386240
Paloa hidastava kaapelinipun kiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla lujaan betoniin
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet
- Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu UL 94:n (HB) mukaisesti, Palosuojattu UL 94:n (V-0) mukaisesti, UV-kestävä (kohtalainen)
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikapasiteetti (10 mm kaapeli)
- 30-35
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
331,50 EUR
6,63 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet
Materiaali
Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu UL 94:n (HB) mukaisesti, Palosuojattu UL 94:n (V-0) mukaisesti, UV-kestävä (kohtalainen)
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Pohjamateriaalit
Betoni, Eräät muuraustyypit (kalkkihiekka)
Hyväksynnät
UL
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm, Kiinnitin: sinkitty 10 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaalikoostumus
Naula: hiiliteräs, Kiinnityselementti: polyamidi (halogeenitön ja silikoniton), palosuojattu)
Tuoteluokka
Ultimate
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaapelinippujen nopea ja kustannustehokas kiinnitys
- Kätevä kiinnitys sisäkattoon jatkovarsijärjestelmän avulla
- Lähes pölytön ratkaisu yläpuolisissa kiinnityksissä
- Materiaalin ominaisuudet estävät palon ja myrkyllisen savun leviämisen
- Syvyysrajoitin kiinnikkeen hallittua kiinnitystä varten
Sovellukset
- Niputettujen sähkökaapeleiden kiinnitys betoniin
- Kaapelinippujen kiinnitys kattoon ja seiniin

