MP-H-putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin
Putkenpidin MP-H 59-66 M8/M10 Tuotenumero: 386431
Galvanoitu putkenpidin pikasululla suurta tuottavuutta varten kevyissä sovelluksissa
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 750 N
- Hyväksynnät: ETA
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 16 - 20 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 31 mm
- 31 - 38 mm
- 38 - 45 mm
- 45 - 52 mm
- 52 - 59 mm
- 59 - 66 mm
- 74 - 83 mm
- 83 - 92 mm
- 92 - 101 mm
- 101 - 110 mm
- 110 - 119 mm
- 119 - 127 mm
- 145 - 155 mm
- 155 - 163 mm
Kierreliitos – M
- M8, M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
18,60 EUR
1,86 EUR
/
1 kpl





