Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-H-putkenpidin pikasululla kevyisiin sovelluksiin

Putkenpidin MP-H110-119 M8/M10 Tuotenumero: 386437

Galvanoitu putkenpidin pikasululla suurta tuottavuutta varten kevyissä sovelluksissa

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 1200 N
  • Hyväksynnät: ETA
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 16 - 20 mm
  • 20 - 25 mm
  • 25 - 31 mm
  • 31 - 38 mm
  • 38 - 45 mm
  • 45 - 52 mm
  • 52 - 59 mm
  • 59 - 66 mm
  • 74 - 83 mm
  • 83 - 92 mm
  • 92 - 101 mm
  • 101 - 110 mm
  • 110 - 119 mm
  • 119 - 127 mm
  • 145 - 155 mm
  • 155 - 163 mm
Kierreliitos – M
  • M8, M10
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
38,60 EUR
3,86 EUR
/
1 kpl