Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MV-PI ilmastointiputkenpidin

Ilmastointisankapari MV-PI 250 M8/M10 Tuotenumero: 386489

Galvanoitu ilmastointiputkenpidin äänieristyksellä korkean tuottavuuden spiraalikanavasovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Enimmäiskuorma - F: 1200 N
  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • Ei kierteitä
  • M8, M10
Putken nimelliskoko
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 315 mm
  • 400 mm
  • 500 mm
  • 630 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 15 kpl
  • 20 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
79,60 EUR
7,96 EUR
/
1 kpl