MV-PI ilmastointiputkenpidin
Ilmastointisankapari MV-PI 630 M8/M10 Tuotenumero: 386499
Galvanoitu ilmastointiputkenpidin äänieristyksellä korkean tuottavuuden spiraalikanavasovelluksiin
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Enimmäiskuorma - F: 1500 N
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- Ei kierteitä
- M8, M10
Putken nimelliskoko
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 315 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 630 mm
- 800 mm
- 1000 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 15 kpl
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
333,10 EUR
33,31 EUR
/
1 kpl