MVA-Z Ilmanvaihtojärjestelmän tuki
Ilmakanava kulma MVA-Z Tuotenumero: 386532
Sinkitty ilmastointikanavan konsoli kevyiden ilmastointikanavien kiinnittämiseksi yläpuolelle
- Hyväksynnät: Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu
- Kierreliitos – M: M8, M10
- Melunvaimennus: 18 dB (A)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8, M10
Käyttöyhteys
- Kierretanko: M8/M10
Enimmäiskuorma - F
- 500 N
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
112,00 EUR
2,24 EUR
/
1 kpl



