Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MVA-LC Ilmanvaihtojärjestelmän tuki

Ilmakanava kulma MVA-LC 100 Tuotenumero: 386534

Sinkitty ilmastointikanavan konsoli ilmastointikanavien kiinnittämiseksi tai ripustamiseksi

  • Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
  • Kierreliitos – M: M8, M10
  • Melunvaimennus: 12 dB (A)

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8, M10
Käyttöyhteys
  • Kierretanko: M8/M10
Enimmäiskuorma - F
  • 600 N
Pakkauskoko
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
99,00 EUR
3,96 EUR
/
1 kpl