MVA-MS trapetsikannake (akustinen)
Trapetsikannake MVA-MS Tuotenumero: 386545
Sinkitty trapetsikannake äänieristyksellä varustettuihin trapetsilevyihin
- Hyväksynnät: Akustinen eristys DIN 4109 tutkittu
- Pohjamateriaalin tyyppi: Trapetsoidilevy
- Melunvaimennus: 18 dB (A)
Tuotevaihtoehdot
Käyttöyhteys
- Kierretanko: M8/M10
Enimmäiskuorma - F
- 600 N
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
115,80 EUR
5,79 EUR
/
1 kpl


