MVI-TB eristysliitin
Eriste-elementti MVI-TB Tuotenumero: 386550
Sinkitty eristysliitin/äänenvaimennin käytettäväksi vetovoimilla
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Melunvaimennus: 11 dB (A)
- Enimmäiskuorma - F: 1200 N
Tuotevaihtoehdot
Enimmäiskuorma - F
- 1200 N
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
349,60 EUR
17,48 EUR
/
1 kpl


