MVA-MS trapetsikannake
Trapetsikannake MVA-MS M10 Tuotenumero: 386559
Sinkitty trapetsikannake trapetsilevyihin ilman äänieristystä
- Pohjamateriaalin tyyppi: Trapetsoidilevy
- Kierreliitos – M: M10
- Käyttöyhteys: Kierretanko: M10
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Käyttöyhteys
- Kierretanko: M10
- Kierretanko: M8
Enimmäiskuorma - F
- 2000 N
- 3000 N
Avainkoko
- 13 mm
- 17 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
20
Nettohinta (ALV 0%)
154,40 EUR
7,72 EUR
/
1 kpl


