MT-BC-GU M16 OC -palkkikiinnike (aiemmin MI-SGC)
Palkkikiinnike MT-BC-GU M16 OC Tuotenumero: 387398
Kuumasinkitty palkkikiinnike (HDG) MT-pohjaliittimien liittämiseen teräspalkkeihin
- Kierreliitos – M: M16
- Paino: 0.51 kg
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Kiinnike 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M16
Pakkauskoko
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
270,12 EUR
22,51 EUR
/
1 kpl






