Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MT-AB-TR OC / MQP-U-F yleiskäyttöinen nivel

Yleisnivel MT-AB-TR M12 OC /MQP-U F Tuotenumero: 388359

Ulkokäyttöön tarkoitettu kääntyvä elementti modulaaristen tukijärjestelmien tukemiseksi kierretangolla

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
335,30 EUR
33,53 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
420 g

Dokumentit ja videot

pdf ETA-26_0435_Staattiset_pohjalevyt_FI, englanti [ 937.2 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kulman säätöväli jopa 90 astetta
  • Helppokäyttöinen – kierretangon korkeutta on helppo säätää
  • Sopii käytettäväksi sekä MT‑järjestelmän C‑profiilien että palkkiprofiilien kanssa

Sovellukset

  • Suora liitäntä rakennuksen rakenteeseen ja asennusprofiileihin
  • Yleiskäyttöön rakennuksen vinoihin osiin
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto