Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-FB C27 P-kiinnike naulalla

Kaapeli-/putkikiinnike X-FB 20 C27 Tuotenumero: 401263

Metallinen johdinhihna esiasennetulla betoninaulalla käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla

  • Sovellus: Suojaputkien kiinnitys, Putkiliitännät
  • Materiaali: Hiiliteräs
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Kaapelikanavan halkaisija
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
119,00 EUR
1,19 EUR
/
1 kpl