X-FB C27 P-kiinnike naulalla
Kaapeli-/putkikiinnike X-FB 28 C27 Tuotenumero: 401267
Metallinen johdinhihna esiasennetulla betoninaulalla käytettäväksi panoskäyttöisillä työkaluilla
- Sovellus: Suojaputkien kiinnitys, Putkiliitännät
- Materiaali: Hiiliteräs
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikanavan halkaisija
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 28 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
129,00 EUR
1,29 EUR
/
1 kpl



