TE-Y-HDA-B pysäytysterä
Pysäytysterä TE-Y-HDA-B 22x155 Tuotenumero: 402058

Pysäytysterä – vaaditaan HDA-takakartioankkurien asentamiseen
- Kiinnityspää: TE-Y (SDS Max)
- Käyttötila: Iskuporaus, Poraus
- Pohjamateriaali: Betoni
Tuotevaihtoehdot
Terän halkaisija
- 22 mm
- 30 mm
- 37 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
294,45 EUR
294,45 EUR
/
1 kpl


