X-SW 30 Pehmeä aluslaatta naulalla
Naula ja muoviprikka X-SW 30 C37 Tuotenumero: 40643
Pehmeä aluslaatta esiasennetulla naulalla vedenkestävän kalvon kiinnittämiseksi betoniin tai muuraukseen
- Sovellus: Vedeneristys
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Patolevykiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 30 mm
Kiinnittimen varren pituus
- 37 mm
- 47 mm
Pituus
- 37 mm
- 47 mm
Pakkauskoko
- 150 kpl
- 400 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
150
Nettohinta (ALV 0%)
170,00 EUR
1,14 EUR
/
1 kpl




