X-NPH2 -profiilipeltinaulat
Profiilipeltinaula NPH2-42L15 Tuotenumero: 40711

Yksittäinen naula metallikatteiden kiinnitystä varten betoniin DX 76- ja DX 8 -panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 160 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 15 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
146,00 EUR
1,46 EUR
/
1 kpl


