Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-FS C Muottitöiden välikappale naulalla

Laudoitustuki X-FS C52 Tuotenumero: 407346

Muottitöiden tuki esiasennetulla ruuvilla kohdistus muottitöiden betonianturaan

  • Mitat (PxLxK): 49.3 x 49.3 x 55 mm
  • Materiaali: Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
  • Väri: Vaaleanharmaa (RAL 7035)
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia muottituki or muotti.

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 49 mm
Esiasennetun naulan tyyppi
  • X-C 52
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
157,00 EUR
1,57 EUR
/
1 kpl