Teräsaluslevyt
Prikka R36-0.6 Eco Tuotenumero: 407951

Teräsaluslevyt nauloihin
- Sovellus: Vedeneristys, Muovin, verhon jne. kiinnitys, Metalliverkko
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-ME-A22, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Aluslevy , R36, R23, Prikka or Ammuttava aluslevy .
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 23 mm
- 36 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
0,44 EUR /1 kpl - 100 kpl
- 1000 kpl
19,64 EUR /100 kplParas hinta
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
196,40 EUR
0,20 EUR
/
1 kpl



