Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

TE-CX (SDS Plus) kovametalliterä, metrikoot

Kovametalliterä TE-CX 10/22 Tuotenumero: 409189

Huippuluokan SDS Plus (TE-C) -kovametalliterä ankkurin poraamiseen raudoitettuun betoniin

  • Kiinnityspää: TE-C (SDS Plus)
  • Pohjamateriaali: Raudoitettu betoni, Betoni, Tiili, Muuraus
  • Käyttötila: Iskuporaus, Vain poraus
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia poranterä.

Tuotevaihtoehdot

Halkaisija
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
Työskentelypituus
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 410 mm
  • 440 mm
  • 540 mm
  • 550 mm
  • 830 mm
  • 1160 mm
  • 1180 mm
  • 1190 mm
  • 1210 mm
  • 1230 mm
Pituus
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 170 mm
  • 220 mm
  • 270 mm
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 470 mm
  • 480 mm
  • 510 mm
  • 610 mm
  • 620 mm
  • 900 mm
  • 1230 mm
  • 1250 mm
  • 1260 mm
  • 1280 mm
  • 1300 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl

    33,40 EUR /1 kpl
  • 8 kpl

    26,42 EUR /1 kpl
  • 16 kpl

    21,18 EUR /1 kpl
  • 32 kpl

    16,53 EUR /1 kpl
    Paras hinta
  • 50 kpl
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
33,40 EUR
33,40 EUR
/
1 kpl