Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

NK ENK yleisnaula (aluslevyllä)

Yleisnaula X-NK 37 S12 Tuotenumero: 41060

Yksittäisnaula kiinnittämiseen betoniin ja teräkseen DX 450 panosnaulaimella

  • Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia DX 450 or NK naulat.

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
70,00 EUR
0,70 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3.7 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 450
Tuoteluokka
Premium

Dokumentit ja videot

pdf  EPD_CarbonSteel_Nails_Studs_EN, englanti [ 1.1 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Monikäyttöiset DX-tapit – suunniteltu moniin yleisiin kiinnitystehtäviin betoniin, teräkseen tai muurattuihin rakenteisiin
  • Yksinkertaistettu inventaario – voit käyttää samaa naulatyyppiä erilaisiin kiinnitystöihin

Sovellukset

  • Monipuoliset kiinnitykset betoniin, teräkseen ja hiekka-kalkkikiveen (NK-naula)
  • Kiinnitys teräkseen jokapäiväiseen käyttöön (ENK-naula)
  • Väliseinärankojen, rimojen ja kynnyslautojen kiinnitys betoniin tai teräkseen (NK-naula)
  • Väliaikaisten muottien tai esteiden kiinnitys betoniin (NK-naula)
  • Väliseinärankojen kiinnitys teräkseen (ENK-naula)
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto