NK ENK yleisnaula (aluslevyllä)
Yleisnaula X-NK 47 S12 Tuotenumero: 41062

Yksittäisnaula kiinnittämiseen betoniin ja teräkseen DX 450 panosnaulaimella
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 4 mm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia DX 450 or NK naulat.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 62 mm
- 72 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
73,00 EUR
0,73 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
4 mm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3.7 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 450
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
pdf EPD_CarbonSteel_Nails_Studs_EN, englanti [ 1.1 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monikäyttöiset DX-tapit – suunniteltu moniin yleisiin kiinnitystehtäviin betoniin, teräkseen tai muurattuihin rakenteisiin
- Yksinkertaistettu inventaario – voit käyttää samaa naulatyyppiä erilaisiin kiinnitystöihin
Sovellukset
- Monipuoliset kiinnitykset betoniin, teräkseen ja hiekka-kalkkikiveen (NK-naula)
- Kiinnitys teräkseen jokapäiväiseen käyttöön (ENK-naula)
- Väliseinärankojen, rimojen ja kynnyslautojen kiinnitys betoniin tai teräkseen (NK-naula)
- Väliaikaisten muottien tai esteiden kiinnitys betoniin (NK-naula)
- Väliseinärankojen kiinnitys teräkseen (ENK-naula)