6.8/11 M10 Ruskeat Clean-Tec-ruutipanokset
DX panos 6.8/11 M10 STD ruskea Tuotenumero: 412689

Nauhoitetut Clean-Tec patruunat käytettäväksi DX 351-BT ja DX 351-BTG -panosnaulaimien kanssa
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 351 BT, DX 351 BTG
- Panoksen tyyppi: 6.8/11 M10
- Hyväksynnät: CE, CIP, PTB
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia ruskeat tehostimet, ruskeat patruunat, patruunat x-bt:lle, 0 or 0.
Tuotevaihtoehdot
Patruunan väri
- Ruskea
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
32,51 EUR
0,33 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 351 BT, DX 351 BTG
Panoksen tyyppi
6.8/11 M10
Hyväksynnät
CE, CIP, PTB
Patruunan väri
Ruskea
Panoskamman kapasiteetti
10
Energiataso (ANSI)
2
Energiataso (DIN)
2
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
pdf 2025-02-03_DX_Cartridges_CE_Declaration-of-Conformity_EU_fi_6.8-11_HMF, suomi [ 133.6 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei sisällä lyijyä eikä muita raskasmetalleja
- Suurempi hyötysuhde – numeroidut nauhat vähentävät panoshukkaa
- Entistä helpompi hävittää: täysin käytetyt nauhat voidaan hävittää sekajätteenä
- Hiltin patruunat on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti Hiltin panosnaulaimien kanssa osana yhteensopivaa järjestelmää
Sovellukset
- X-BT-kierretankotappien kiinnitys teräkseen
- Tarkoitettu käytettäväksi panoskäyttöisiin DX 351 ja DX 351 BTG -työkaluihin