X-CT MX muottinaulat
Laudoitusnaula X-CT 72 MX Tuotenumero: 413003
Kampanaula väliaikaisiin muottikiinnityksiin betoniin panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Varvaslevyn kiinnikkeet, varvaslevyn liitoskappaleet or puun väliaikaiset kiinnitykset.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 47 mm
- 72 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1000
Nettohinta (ALV 0%)
627,80 EUR
0,63 EUR
/
1 kpl




